Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 04 - GDS- und Durchführungsklemmen
Serie 235
235-402/333-000 bis 235-448/333-000 - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5/5,08 mm, 2-polig, PUSH WIRE®
WAGO
...
Serie 235
235-402/333-000 bis 235-448/333-000 - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5/5,08 mm, 2-polig, PUSH WIRE®
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235-404/333-000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Rastermaß
RM [mm]
Polzahl
P
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLKLEMMSTEL
1
2
3
4
235-402/333-000
Info DE
Info EN
0.5 - 2.5
20 - 14
9 - 10
320
4
2
24
5.00
2
9.20
11.50
12.50
2
235-404/333-000
Info DE
Info EN
0.5 - 2.5
20 - 14
9 - 10
320
4
2
24
5.00
4
9.20
21.50
12.50
4
235-405/333-000
Info DE
Info EN
0.5 - 2.5
20 - 14
9 - 10
320
4
2
24
5.00
5
9.20
26.50
12.50
5
235-408/333-000
Info DE
Info EN
0.5 - 2.5
20 - 14
9 - 10
320
4
2
24
5.00
8
9.20
41.50
12.50
8
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WAGO
- 235-402/333-000 bis 235-448/333-000
Bestellnummer
235-404/333-000
Kurztext
Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5/5,08 mm, 2-polig, PUSH WIRE®
Letzte Änderung
20.11.2025 14:56:39
Einheit
Schlagworte
Durchführungsklemmen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften